製品の公開
Marlow
Marlow
Marlow
    AJ Products

    Marlow

    5つ星のうち4.84.8(10 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 背もたれとシートが同期して動く
    • 5つの位置でバックロック可能
    • 風通しの良い快適なメッシュバック

    空気の流れを改善するメッシュバック付きの快適で手頃なオフィスチェア。椅子には人間工学に基づいた同期メカニズムがあり、背もたれは5つの異なるプロポジションでロックでき、高さを調整できます

    仕様
    • Seat height:475-610 mm

      Seat depth:470 mm

      Seat width:450 mm

      Approvals:EN 1728:2012+AC:2013, EN 1022, EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3

      Colour:BlackMaterial:Fabric

      Composition:100% Polyester

      Durability:100000 Md

      Backrest colour:Black

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:14 kg


    技術仕様
    • Unique refMarlow-Office-chair
    • コレクションセットOffice Chairs
    • コレクションOffice chairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1100
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)470
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルプラスチック
    • 正味重量(kg)14
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスチェア
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_57
    • Uniclass2015詳細Office chairs

    対応地域

    ヨーロッパ