製品の公開
Milton
Milton
Milton
Milton
Milton
    AJ Products

    Milton

    5つ星のうち3.93.9(15 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 取り外し可能な張り
    • 同期メカニズム
    • 2次元で調整可能なアームレスト

    人間工学に基づいた座位のための同期技術を備えたスタイリッシュでモダンなオフィスチェア。背もたれカバーはさまざまな色を選択して注文でき、簡単に掃除できるように取り外し可能です。アームレストは2方向に調整可能で、最高の座り心地を実現します。

    仕様
    • Seat height:470-580 mm

      Seat depth:470 mm

      Seat width:490 mm

      Backrest height:575 mm

      Colour:Black

      Durability:50000 Md

      Seat material:Fabric

      Backrest material:Fabric

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:20,55 kg

    技術仕様
    • Unique refMilton-Office-chair
    • コレクションセットOffice Chairs
    • コレクションOffice chairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1100
    • 幅(mm)490
    • 奥行き(mm)470
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルプラスチック
    • 正味重量(kg)20.55
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスチェア
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_57
    • Uniclass2015詳細Office chairs

    対応地域

    ヨーロッパ