製品の公開
School desk ACCESS Adjustable
School desk ACCESS Adjustable
    AJ Products

    School desk ACCESS Adjustable

    5つ星のうち4.94.9(8 レビュー)
    Google翻訳”,
    • サイレントラミネート
    • ボックストップは傾けたり平らにしたりできます
    • 2つのバッグフック

    防音面を備えたボックストップの学生用デスク。ふたは約5°の角度が付いているか、ボックスのフラップを使用して平らにすることができます。デスクは高さ調節可能で、2つのフックがあります。

    仕様
    • Length:650 mm

      Width:550 mm

      Minimum height:700 mm

      Maximum height:900 mm

      Table surface material:Laminate

      Stand colour:Silver

      Stand material:Steel

      Weight:17,3 kg

    技術仕様
    • Unique refSchooldesk-ACCESS-Adjustable
    • コレクションセットSchool desk
    • コレクションDesk
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)700
    • 幅(mm)550
    • 奥行き(mm)650
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 正味重量(kg)17.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_21_13
    • Uniclass2015詳細Classroom desks and tables

    対応地域

    ヨーロッパ