製品の公開
Shelving system COMBO 1530x1840x470mm 3 shelves
AJ Products

Shelving system COMBO 1530x1840x470mm 3 shelves

Google翻訳”,
  • 広くて深いストレージ用
  • 重い負荷に耐えます
  • 堅牢で安定

作業台を兼ねる棚システム。収納ラックには、支柱と梁を含む棚が付属しています。

コンボシェルフシステムは、独自の組み合わせたシェルフとワークベンチソリューションを構築できる柔軟なシェルフユニットです。各棚には、棚を任意の高さに引っ掛けるためのミシン目が付いた4つの支柱が付属しています。ゴム槌を使用すると、部品をフレームに簡単に引っ掛けることができます。ボルトやネジは必要ありません。快適な作業高さに設置された棚は、素晴らしいワークトップになります。コンボ棚システムは、ワークショップや工場などの要求の厳しい環境に最適です。バックレール、ツールパネル、その他の便利なアクセサリを追加して、完全なワークステーションを作成します。すべてのアクセサリは別売りです。棚は強力な梁と16mmの厚さのパーティクルボードを使用して構築されています。各棚の最大耐荷重は700kgです。梁と支柱は、ダークグレーの粉末コーティングされた鋼板でできています。粉体塗装は、弾力性があり、耐久性に優れた仕上げを提供します。棚板システムには、エンドフレームやリアブレースは必要ありません。

仕様
  • Height:1530 mm

    Width:1840 mm

    Depth:470 mm

    Post colour:Dark grey

    Post colour code:NCS S7502-B

    Support beam colour:Dark grey

    Support beam colour code:NCS S7502-B

    Material:Sheet steel

    Number of shelf:3

    Shelf load capacity:700 kg

    Sheet steel thickness:2 mm

    Weight:58,82 kg

技術仕様
  • Unique refShelving-system-COMBO-1530x1840x470mm-3-shelves
  • コレクションセットChanging room
  • コレクションShelves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1840
  • 幅(mm)1530
  • 奥行き(mm)470
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 正味重量(kg)58.82
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 業務用家具
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78_79
  • Uniclass2015詳細Shelf and racking units

対応地域

ヨーロッパ
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
5つ星のうち4.3 4.3 (20)
5つ星のうち4.6 4.6 (28)