製品の公開
Standing desk QBUS 1200x800mm
AJ Products

Standing desk QBUS 1200x800mm

Google翻訳”,
  • 3 つのプログラム可能な高さ
  • 狭いスペースに最適
  • 衝突防止機構付き

コンパクトなサイズの電動高さ調節デスク - 小規模オフィスに最適です。デスクには衝突防止機構を備えた T フレームが採用されており、衝突事故を防ぎます。デスク天板は耐久性に優れたラミネート加工を施しています。

仕様
    • Length:1200 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:25 mm
    • Maximum height:1270 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Electrically adjustable
    • Minimum height:620 mm
    • Stroke length:650 mm
    • Table surface material:Laminate
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:125 kg
    • Recommended number of people for assembly:2
    • Estimated assembly time:15 mins
    • Weight:46 kg
技術仕様
  • Unique refstanding-desk-qbus-1200x800mm
  • コレクションセットDesk
  • コレクションOffice Desk
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-03-14
  • エディション1
  • 幅(mm)800
  • 奥行き(mm)1200
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国ポーランド
  • 正味重量(kg)46
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21_59
  • Uniclass2015詳細Office desks

対応地域

ヨーロッパ