製品の公開
Stanley High
AJ Products

Stanley High

5つ星のうち3.73.7(19 レビュー)
Google翻訳”,
  • 同期メカニズム
  • 調整可能なランバーサポート
  • 通気性のあるメッシュバック

あなたのオフィスでスタイリッシュな機能となるスタイリッシュで通気性のあるメッシュデザインのオフィスチェア。シートは難燃性の生地で装飾されており、メッシュバックが一日中快適な空気の流れを提供します。椅子は余分な快適さのために調節可能な腰部サポートを持っています。

仕様
  • Seat height:430-580 mm

    Seat depth:460 mm

    Seat width:490 mm

    Backrest height:500 mm

    Composition:100% Polyester Trevira CS

    Durability:100000 Md

    Seat colour:Black

    Seat material:Fabric

    Backrest material:Mesh

    Mechanism:Synchronous

    Recommended seat time:8 h

    Armrests:Yes

    Load capacity:120 kg

    Wheel type:Easy-roll castors

    Star base:Black plastic

    Adjustable lumbar support:Yes

    Weight:18,5 kg

技術仕様
  • Unique refStanley-High-Office-chair
  • コレクションセットOffice Chairs
  • コレクションOffice chairs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-07-06
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1100
  • 幅(mm)490
  • 奥行き(mm)460
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 正味重量(kg)18.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスチェア
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_12_57
  • Uniclass2015詳細Office chairs

対応地域

ヨーロッパ