製品の公開
Stirling
Stirling
Stirling
Stirling
Stirling
    AJ Products

    Stirling

    5つ星のうち4.14.1(8 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 調節可能なヘッドレスト
    • 調節可能なアームレスト
    • 同期メカニズム

    オフィスでスマートな機能となる背もたれの高い快適な椅子。椅子には、4つの位置でロック可能な同期メカニズムがあります。背もたれとヘッドレストの高さは調節可能で、アームレストは高さと幅の両方を調節できます。

    仕様
    • Seat height:470-545 mm

      Seat depth:500 mm

      Seat width:500 mm

      Backrest height:580-670 mm

      Colour:BlackMaterial:Fabric

      Durability:100000 Md

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Aluminium

      Weight:27,3 kg

    技術仕様
    • Unique refStirling-Office-chair
    • コレクションセットOffice Chairs
    • コレクションOffice chairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1100
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 正味重量(kg)27.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスチェア
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_57
    • Uniclass2015詳細Office chairs

    対応地域

    ヨーロッパ