製品の公開
Table BURÅS 1520x800mm
AJ Products

Table BURÅS 1520x800mm

Google翻訳”,
  • 強化フレーム
  • 耐摩耗性表面
  • フレキシブルな待ち合わせ場所

    廊下や談話室に適した強化管状フレームのテーブル。調節可能な足と耐摩耗性の表面を備えたトップ。同じ範囲の背もたれ付きまたはなしのベンチと組み合わせて、柔軟な待ち合わせ場所を作りましょう。
仕様
    • Length:1520 mm
    • Height:720 mm
    • Width:800 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Black
    • Table surface material:Laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Tubular steel
    • Weight:51 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
技術仕様
  • Unique refTable-BURAS-1520x800mm
  • コレクションセットSchool & Education
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)720
  • 幅(mm)800
  • 奥行き(mm)1520
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)51
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21_13
  • Uniclass2015詳細Classroom desks and tables
  • MasterFormat 2014 コード12 51 23
  • MasterFormat 2014 タイトルOffice Tables

対応地域

ヨーロッパ