製品の公開
Table ELTON Cirular 900x640
AJ Products

Table ELTON Cirular 900x640

Google翻訳”,
  • 丸い角
  • ノイズ低減リノリウム
  • 曲木細工の脚

曲木細工の脚と耐久性のあるテーブルトップを備えたスタイリッシュなテーブル。NordicSwanのエコラベルと吸音性のリノリウムでできており、日常の使用に非常によく耐えます。テーブルは、あらゆる年齢の子供のための食堂、教室または遊びのテーブルとして優れています。

仕様
  • Height:640 mm

    Diameter:900 mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixed legs

    Stand material:Wood

    Sound absorbing:Yes

    Weight:23,3 kg

    Approvals:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372

技術仕様
  • Unique refTable-ELTON-Circular-900x640
  • コレクションセットSchool & Education
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-08-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)640
  • 幅(mm)900
関連
  • 主なマテリアル
  • 正味重量(kg)23.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21
  • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops

対応地域

ヨーロッパ