製品の公開
Effekt EcoSUND®
Effekt EcoSUND®
    Akustikmiljö

    Effekt EcoSUND®

    Google翻訳”,
    換気、ケーブル、ライトなどの既存の設備を変更せずに部屋の音響を改善する効果的な方法は、Effect天井吸収材を取り付けることです。地域のニーズに応じた均等な配信により、部屋の縦方向への多くの音声拡散を低減する手頃なソリューションになります。 3つのコア素材から選択して吸収剤をカスタマイズし、いくつかの異なる色で利用できるHushテキスタイルでそれらをラミネートします。 Effektは3つの標準サイズで作られ、吸音性に優れた厚さ50mmです。 Effektは、接続して壁を形成するワイヤーストリングによって吊るされています。部屋の長さや小さな部屋の部屋の一部で多くの音の伝播を減らす手頃なソリューション。 3つの異なるコア材料、6つの異なる吊り下げワイヤー、およびハッシュテキスタイルのさまざまな色から選択して、独自のルームディバイダーを設計します。製品のデザインは登山に挑戦する可能性があり、製品はそれに適していないため、Effectは学校やケアにはお勧めできません。
    仕様
    • Availabe in more widths. W: 300, 600 and 900.

      Specification Text

      Vertical hanging sound absorbant for ceilings, made from EcoSUND. 

      Mounting: can be interconnected with hangwires. Total thickness: 50 mm. Measurements: (choose below).

      Available dressed in Hush or raw. E.g. 567 (67046)

       

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption and SS 25269

      N10 1200x900 = 6

      ______________________________________________________________________________________________

      Standard measurements:

      1200x300x50 || 1200x600x50 || 1200x900x50

      For customized measurements, contact Götessons.


    技術仕様
    • Unique refeffekt
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションWall and Ceiling Acoustics
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-16
    • エディション1
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)50
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル
    • 副マテリアルポリエステル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 防音
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードEF_40_30
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

    対応地域

    ヨーロッパ