製品の公開
TRINAR® TEC ULTRA Fascia PVDF Coating – 310c/318c Blue Spray (CKL3X60009)

TRINAR® TEC ULTRA Fascia PVDF Coating – 310c/318c Blue Spray (CKL3X60009)

Google翻訳”,

AkzoNobel コイルおよび押し出しコーティング

当社のTRINAR® ULTRAコーティング ファミリーは、AAMA 2605 仕様を満たすように特別に配合された、実績のある高性能建築用アルミニウム押し出しコーティングです。TRINAR ULTRA は、優れた 70% PVDF (ポリフッ化ビニリデン) 樹脂システムと厳選された高級顔料を使用しており、あらゆる環境条件で優れた性能を発揮し、優れた色保持性を発揮します。

TRINAR ULTRA製品は、高層の記念碑的プロジェクトだけでなく、住宅や低層のプロジェクトにも最適で、次のような幅広い金属建築部品に長期的な耐久性と美しさを提供します。

使用分野TRINARのメリット
  • カーテンウォール
  • パネルシステム
  • ウィンドウシステム
  • ルーバー
  • キャノピーとサンシェード
  • マリオン
  • 店頭
  • 筋膜
  • AAMA 2605仕様を超える
  • 50年以上の実績
  • 比類のない耐熱性、耐薬品性、耐紫外線性
  • 耐候性、色あせ、ひび割れ、白亜化に対する優れた耐性
  • 業界をリードする保証
  • グローバル仕様、グローバルサポート
  • 幅広い色の配合が可能
  • PVDF含有プライマーとクリアコートでサポート
  • インターミックスシステムとして利用可能

業界をリードするソリューションをご覧ください

当社は、さまざまな業界の独自のニーズを満たすように設計された、高性能、耐久性、持続可能性に優れた幅広い押出コーティング ソリューションを提供しています。当社の包括的なポートフォリオを参照して、次のプロジェクトに最適なソリューションを見つけてください。

色の選択、価格、保証、技術情報については、弊社の営業所および地域オフィスにお問い合わせください。TRINAR がお客様の次のプロジェクトをどのように強化できるかをお見せできることを楽しみにしています。

仕様
  • Brand: TRINAR
    Application: Extrusion
    Chemistry: PVDF
    Product code: CKL3X60009
    Description: Ultra durable PVDF extrusion coating with wide range of innovative appearances
    Preparation: As Per Approved Applicator Guidelines*
    Perforated Panel Note: For further Information and sample requests, contact AkzoNobel representative in your region.

技術仕様
  • Unique refCKL3X60009
  • コレクションセットPVDF Extrusion coatings
  • コレクションPVDF Exterior metal finish for architectural extrusion applications
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルPVDF
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
  • IFC分類カバー
  • Uniclass2015コードPr_25_57_65_70
  • Uniclass2015詳細Polyvinylidene fluoride (PVDF) sheets
  • MasterFormat 2014 コード09 96 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHigh-Performance Coatings
  • OmniClassNumber23-15 21 21
  • OmniClassタイトルHigh Performance Coatings