製品の公開
Trimless Recessed Perimeter Wall Wash LED Light
Trimless Recessed Perimeter Wall Wash LED Light
Trimless Recessed Perimeter Wall Wash LED Light
Trimless Recessed Perimeter Wall Wash LED Light
Trimless Recessed Perimeter Wall Wash LED Light
Trimless Recessed Perimeter Wall Wash LED Light
Trimless Recessed Perimeter Wall Wash LED Light
    Alcon Lighting

    Trimless Recessed Perimeter Wall Wash LED Light

    Google翻訳”,
    Alcon Lighting の 12100-10-PR トリムレス埋め込み型ペリメーターウォールウォッシュ LED ライトは、商業施設や住宅の内装に精密な埋め込み照明を提供します。ペリメーター照明、廊下のアクセント、ウォールウォッシュ照明用に設計されたリニアシステムは、均一な照明のための 1 インチ幅のグレアフリーのフロストアクリルレンズを備えています。標準の長さは 2 フィート、4 フィート、6 フィート、8 フィートで、カスタムカットやマイターカットプロファイルも利用可能で、シームレスな設計の柔軟性を実現します。8 フィートを超える長さは、シームレスなコネクタ付きの小型ユニットとして出荷されます。標準モデルは均一な白色光を提供し、RGBW 構成は建築アクセント用の静的白色オプションでダイナミックに色が変化する照明を提供します。24 V で動作する両方のモデルは、現場でのカット適応性を備えた連続稼働をサポートしており、この仕様グレードのシステムは、ギャラリー、廊下、モダンな内装の LED 照明のための多用途ソリューションとなっています。
    仕様
    • Construction: Durable military-grade aluminum; can be installed in any drywall thickness

      Design: Fixture profile can be miter cut in the field to achieve desired shape

      Shape: Single run, continuous run, rectangle, square

      LED driver: Remote transformer is provided; home run required at every 16'

      Finish: Matte white

      Lens: Glare-free snap-in frosted acrylic

      Voltage: 24V LED Fixture, 100-277V Triac, ELV, MLV and 0-10V remote driver

      Wattage/lumens: 6W/500 lm (indoor), 7.9W/930 lm (indoor), 6W/500 lm (outdoor)

      CRI: 90+

      Beam angle: 120°

      Life: 50,000 Hours

      Operating temperature: -40ºF to 140ºF (-40ºC to 60ºC)

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cULus, cETLus, Title 24 JA8, IP65 (LED component only)

    技術仕様
    • Unique ref12100-10-pr-perimeter-light
    • コレクションセットIndoor Lighting
    • コレクションRecessed Lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-21
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - リニアライト