製品の公開
KLICK Architectural Track Kits
KLICK Architectural Track Kits
KLICK Architectural Track Kits
KLICK Architectural Track Kits
KLICK Architectural Track Kits
    Liteline

    KLICK Architectural Track Kits

    Google翻訳”,

    KLICKは、モジュール式の直線型トラック照明システムです。シームレスなコーナー統合により、エレガントで柔軟なデザインを実現し、あらゆる平面に直線的なデザインを演出できます。KLICK Kitシリーズは、器具も付属する包括的なトラック照明ソリューションです。すべてが1つのパッケージにまとめられているため、美しい照明を簡単に実現できます。

    仕様
    • 3' Surface-Mount KLICK Track with 3 Pendants, 1710 Lumens, 3500K

      3' Surface-Mount KLICK Track with 3 Adjustable Spotlights and 2 Double Spots, 2550 Lumens, 3500K

      3' Pendant KLICK Track with 2 Double Spots and 1 Solid Lightbar, 2550 Lumens, 3500K

      6' Surface-Mount KLICK Track with 5 Adjustable Spotlights and 4 Double Spots, 4550 Lumens, 3500 K

      6' Recess-Mount KLICK Track with 3 Solid Lightbars and 2 Multisource Lightbars, 3300 Lumens, 3500 K

      --------

      Approved Location Dry / Indoor
      Certification cETLus
      Color Temperature 3500 K
      CRI 92
      Dimmable Yes
      Lumens per Watt Up to 55
      TM-30 Annex E P2 / V- / F2
      Voltage 24V DC
      Wattage 10W

    技術仕様
    • Unique refklick-architectural-track-kits
    • コレクションセットTrack
    • コレクションKLICK
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-27
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - リニアライト
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 00
    • OmniClassタイトルElectrical Lighting