製品の公開
Scando 650 XL - Public Beta Test
Alimak

Scando 650 XL - Public Beta Test

5つ星のうち4.54.5(6 レビュー)
Google翻訳”,

これは、テスト用のベータBIMオブジェクトです。

Alimak Scando 650 XL構造ホイストは、ホイストカー内の長いファサード要素やその他のかさばる材料の輸送を容易にします。その大容量により、生産性がさらに向上し、時間とお金を節約できます。

乗客と材料のための特大の建設ホイスト

車内の長さは最大5m、幅は2 m、高さは2.8 mで、新しいAlimak Scando 650 XLは、単一のマストで動作する既存のすべての標準構造ホイストを上回ります。

フォークリフトまたはボードトランジットベンチを使用することにより、かさばる材料の積み下ろしを簡単かつ人間工学的に行うことができます。

Alimak Scando 650 XLは、シングルまたはデュアルカー構成で使用できます。毎分最大54メートルの速度と最大3,000kgの容量を実現できます。より高速(最大100メートル/分)または容量の場合、データは実際のプロジェクトの需要に従って指定されます。

650の成功に特大のホイストカーを追加する

650のコンセプトは、生産性、信頼性、コスト削減のモジュラーシステムと、人間工学の改善および消費電力の最大40%の削減を組み合わせることで、大きな成功を収めています。 650 XLの導入により、生産性がさらに向上し、時間とコストを節約できます。

すべての650モジュールと互換性があります

さらに、650 XLにはカウンターウェイトがなく、AlimakScando650ファミリーで利用可能なモジュールおよび追加の全ラインを使用できます。低層から極度の高層ビルまでの垂直アクセスに対するすべての既知のプロジェクト要求に適合するように、標準モジュールで構成(または配信)できます。

仕様

  • Payload capacity 2,400–3,200 kg
    Speed 0–100 m/min.
    Max. lifting height 250/400 m *
    Car width (internal) 1.5 m
    Car length (internal) 2.8–5.0 m
    Car height (internal) 2.3 m
    Motor control Frequency Control (FC)
    No. of motors 3
    Safety device type GFD-II
    Power supply range 400–500 V, 50 or 60 Hz, 3 phase
    Type of mast A-50, Tubular steel with integrated rack
    Length mast section 1.508 m
    Weight mast section with 1 rack 118 kg
    Rack module 5

技術仕様
  • Unique refscando_650_xl
  • コレクションセットConstruction Hoists
  • コレクションScando
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-05-17
  • エディション1
関連
  • 設計国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物