製品の公開
LIGHTCHUTE Plastic Rubble Chute - Straight section
Rubi

LIGHTCHUTE Plastic Rubble Chute - Straight section

Google翻訳”,
プラスチック製の瓦礫シュートの「LIGHTCHUTE」標準セクションは、トップホッパー付きのセクションおよび他のすべてのRUBI-KANGUROプラスチックシュートアクセサリに完全に取り付けられます。 「LIGHTCHUTE」標準セクションは、すべての「LIGHTCHUTE」プラスチック製瓦礫シュートカラムの主要コンポーネントです。 RUBI-KANGURO「LIGHTCHUTE」プラスチック製の瓦礫シュートは、建設廃棄物を高層階から街路レベルのコンテナに移すための非常に経済的で安全なオプションであり、ダストとノイズの低減能力が大きいため、都市環境での使用に特に適しています。 RUBI-KANGURO「LIGHTCHUTE」プラスチック製瓦礫シュートの使いやすさは、複数のフロアにわたる建設作業に推奨されることを意味します。高密度ポリエチレン製で、壁の厚さが6 mmのRUBI-KANGURO「LIGHTCHUTE」プラスチック製瓦礫シュートは、柔軟性と耐久性に優れているため、優れた耐衝撃性を備えています。 RUBI-KANGURO瓦礫シュート内部のリブにより、瓦礫との摩擦を最小限に抑え、シュートコーンの摩耗を低減し、製品の寿命を延ばします。すべての「LIGHTCHUTE」瓦礫シュートモデルのチェーンは、直径6 mmのリンクでさらに強化されており、DIN763規格に準拠しています。積み重ね可能であるため、ユーザーはストレージのスペースを節約し、輸送も簡単です。 RUBIは、建設業界向けのツールの製造で65年以上の経験があります。この長い間、当社の製品は世界中の何百万ものユーザーの信頼を得てきました。今日、RUBIはこの信頼を可能な限り最高レベルに保つために新製品の設計と製造を続けています。私たちのブランドと私たちの製品は、品質と満足の保証の代名詞です。建設の専門家は私たちを信頼しているので、私たちはすべての製品に努力と情熱を注いでいます。
仕様
    • EXCELLENT resistance to impact by deformation
    • Higher DURABILITY
    • 6 mm. THICK walls with ribbed interior that PROTECTS against wear and tear
    • Reduces dust
    • Equipped with 6 mm thick chains, according to DIN 763 norm
    • FAST and EASY assembly
    • Equipped with quick-clip system
    • Stackable for SAVING space
技術仕様
  • Unique ref88760
  • コレクションセットRubble chutes
  • コレクションPlastic chutes
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1070
  • 幅(mm)530
  • 奥行き(mm)600
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)8.4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
  • IFC分類ダクトセグメント
  • UNSPSC名称Plastics duct or ductwork
  • UNSPSC40141914
  • Uniclass2015コードPr_65_12
  • Uniclass2015詳細Chutes
  • MasterFormat 2014 コード40 32 00
  • MasterFormat 2014 タイトルBulk Materials Piping and Chutes
  • OmniClassNumber23-23 17 17
  • OmniClassタイトルChutes
  • UniFormatIIコードG
  • UniFormatIIタイトルSITEWORK

類似製品

5つ星のうち4.5 4.5 (6)