製品を公開する
Modular AHU AT4 30.000m³/h Wettergeschützt Rotor
Modular AHU AT4 30.000m³/h Wettergeschützt Rotor
Modular AHU AT4 30.000m³/h Wettergeschützt Rotor
    AL-KO Airtech

    Modular AHU AT4 30.000m³/h Wettergeschützt Rotor

    Google翻訳,

    AT4モジュラーシステムは、様々な分野で使用される空調ユニットの基盤として機能します。医療施設、オフィスビルのセントラル換気システム、ショッピングセンター、展示ホール、会議センターなどのセントラル換気・空調システムなどが含まれます。船舶仕様も用意されており、スイミングプール、スパ、ウェルネスエリアに最適です。AT4空調ユニットは、製薬業界などのクリーンルーム用途にも適しています。耐候性設計のため、屋上にも設置可能です。モジュラー構造により、最大200,000 m³/hの風量まで、柔軟な性能範囲を実現します。

    利点:

    • ミネラルウール製の遮音断熱材(建築材料クラスA1、DIN 4102に準拠した不燃性)
    • パネルの厚さ47mmなので断熱性・遮音性に優れています。
    • 内殻と外殻の熱分離
    • 断熱フレームプロファイルにより熱橋を最小限に抑えます
    • シームレスに重なり合うゴムシール
    • 完璧にマッチしたさまざまなコンポーネントをモジュール的に組み合わせ可能
    • エネルギー効率クラスA
    • 最適なライフサイクルコスト

    インストール:

    • 分解可能なデバイス設計
    • 76.5 mmの可変グリッド寸法により、構造条件に柔軟に適応できます。

    メンテナンスと操作:

    • VDI 6022に準拠したデバイス設計
    • 完璧に滑らかな内面により衛生的でお手入れが簡単
    • 完璧に衛生的な、きれいに製造されたステンレス製フロアトレイ。
    • 亜鉛メッキされ、さらに粉体塗装されたハウジング パネルにより、最大限の腐食保護が実現します。オプションでステンレス鋼製もご用意しています。
    仕様
    • Geräteaufbau
      Filterklasse Zuluft: M5
      Filterklasse Abluft: M5
      Zweite Filterklasse Zuluft: F7
      Ersatzfilter: Nein
      Außenluft-Schalldämpfer: Nein
      Zuluftschalldämpfer: Ja
      Abluftschalldämpfer: Ja
      Kühler im Lieferumfang enthalten: Ja
      Heizung inklusive: Ja
      Wärmerückgewinnungstyp: Rotor
      Wärmerückgewinnung Umluft: Nein
      Außenluftklappen: Ja
      Zuluftklappem: Nein
      Abluftklappen: Nein
      Fortluftklappen: Ja
      Nacherhitzer im Lieferumfang enthalten: Nein
      Ventilatortyp: EC-Fan
      Gerätedaten
      Zuluftvolumenstrom: 300 m³/h
      Außenluftdruck inkl. Außenluft: 400 Pa
      Abluftvolumenstrom 30.000 m³/h
      Außenluftdruck inkl. Abluft 400 Pa
      Wetterfest Ja
      Betriebsseite in Luftrichtung rechts
      Anordnung Übereinander
      Regelung enthalten Ja
      Konstante Druckregelung Ja
      BACnet-Busmodul Ja

      Weitere technische Details finden Sie in der Beschreibung, die Sie als Word-Dokument herunterladen können.

    技術仕様
    • 固有参照番号at4-30000m-h-weatherproof-rotor
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-07-03
    • 版番号1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーHVAC - 空調設備