製品の公開
Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons
Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons
    Allé Designs

    Bola Series Waste Receptacle 20 Gallons

    Google翻訳”,

    SKU: RWSO1636 - フラットトップ

    SKU: RWSOC1636 - カーブトップ

    すっきりとしたライン。静かな存在感。人々が実際に使う空間のために設計されています。Bolaシリーズは、ゴミ箱に建築的な意図をもたらします。各ユニットは耐久性のあるグラスファイバー製で、内側にプラスチック製のライナーが付属しています。フラットトップとカーブトップのスタイルがあります。屋内・屋外での使用に適しており、腐食性環境にも非常に優れています。金属製とは異なり、空気中の塩分濃度が高い海辺の場所にも最適で、床洗浄剤による腐食にも耐性があります。

    • へこみに強く、高強度で軽量な代替品
    • ゴミ袋を隠すシームレスな内側ライナーが付属しており、ゴミ袋からの液漏れからも保護します。
    • アメリカ製、GSA契約品
    仕様
      • Fibers shall be PPG or equivalent.
        For hand layup fibers should be uniform chopped strand mat, minimum 3 oz. density. Planters must
        use minimum 3 layers
        (or spray equivalent)
      • Polyester resin shall be compounded by a reputable manufacturer. All planters will be fabricated of
        100% resin inorganic fillers will not be acceptable
      • Visual surface is of a solid UV-stabilized, colorfast non-fading, weather and stain resistant pigmented
        gel-coat, uniform in color and texture and permanently fused to the fiberglass laminate. All exposed
        surfaces shall have minimum 16 MIL layer of color incorporated into the resin

      Finishes: Black, Black Walnut, Cinnamon, Cool Gray, Greco Bronze, Ivory, Light Gray, Noble Gray, Potters Clay, Putty, Texas Leather, Warm Beige, Warm Brown, Warm Gray, Whitall Brown, White, Metallic Aluminum, Metallic Warm Silver, Metallic Bronze, Metallic Steel, Metallic Black, Metallic Suede Aluminum, Metallic Suede Warm Silver, Metallic Suede Bronze, Metallic Suede Steel, Stonetex Pebble, Stonetex Fashion Gray, Stonetex Mocha, Stonetex Slate, Stonetex Sand, Stonetex Graphite Nebula

    技術仕様
    • Unique refBola-series-waste-receptacle-20-gallons
    • コレクションセットWaste & Recycling Systems
    • コレクションIndoor Outdoor Waste Receptacles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-29
    • エディション1
    • 高さ(inch)36
    • 幅(inch)16
    • 奥行き(inch)16
    関連
    • 主なマテリアルグラスファイバー
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)35
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱