製品の公開
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
    Kohler

    13-gallon stainless steel step trash can

    5つ星のうち4.94.9(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    考え抜かれたディテールとスマートな機能で作られたコーラー ステップ ゴミ箱 コレクションは、ご家庭での日常生活を簡素化し、周囲のスタイルの要求にも応えます。この 13 ガロンの長方形の段付きゴミ箱は、あらゆるブランドの 13 ガロンのゴミ袋にフィットするように設計されています。頑丈なフットペダルで開くので、ハンズフリーで操作できます。このゴミ箱は、すっきりとしたラインとフラッシュ機能を備えた効率的な設置面積を備えているため、壁やキャビネットにぴったりと設置できます。盛り上がったライナーとリムロックによりバッグの交換が簡単になり、指紋防止加工によりきれいな状態が長く続きます。

    特徴

    • あらゆるブランドの 13 ガロン (49 リットル) ゴミ袋にフィットするように設計されています。
    • 指紋がつきにくい仕上げにより、きれいな状態が長く続きます
    • 耐久性のある金属製フットペダルによるハンズフリー操作
    • 隆起したライナーと回転式ロックリムでバッグの交換が簡単
    • Quiet-Close™ 蓋は静かに静かに閉まります
    • 省スペースのプロファイルで壁やキャビネットにぴったりフィット
    • ヒンジ設計により壁を擦り傷から保護します
    • 取り外し可能なプラスチックライナーはお手入れが簡単です
    • マイクロファイバークロスで簡単に掃除できます。化学薬品や研磨剤は必要ありません

    材料

    • ステンレススチールまたはブラックステンレススチールからお選びいただけます

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-20940
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションKohler
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-09
    • エディション1
    • 高さ(inch)26.43
    • 幅(inch)16.78
    • 奥行き(inch)13.16
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱
    • ETIM コードEG017910
    • ETIM 名Accessories for sanitary devices
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 16
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 00
    • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties