製品の公開
Allseating Fluid Task Chair
Allseating Fluid Task Chair
    Allseating

    Allseating Fluid Task Chair

    Google翻訳”,

    Fluidは、あらゆる作業環境で、すべての人にアピールするように設計された1つの椅子です。通気性のあるエラストマーのタイトな織りメッシュと組み合わされたその合理化されたデザインは、Fluidを非常に快適で非常に用途の広いものにします。布張りのシートオプションもご利用いただけます。

    特徴
    ガラス繊維入りナイロンフレームに張られた柔軟なエラストマーメッシュ。空気循環を提供し、熱の蓄積を排除しながら、体圧を均等に分散します。

    Amazon.comで紹介されているように

    #Allseating #FluidChair #MeshBackChair

    仕様
    • DIMENSIONS

      Overall [Synchro Tilt]: 40.5"- 45" H | 28.5" W | 28.5" D

      Overall [Deluxe Synchro Tilt]: 40.75"- 45.25" H | 28.5" W | 28.5" D

      Overall [Deluxe Synchro Tilt (2)]: 40"- 44.5" H | 28.5" W | 28.5" D

      Seat [Synchro Tilt]: 16.25"- 20.75" H | 19.5" W | 20" D

      Seat [Deluxe Synchro Tilt]: 16.5"- 21" H | 19.5" W | 20" D

      Seat [Deluxe Synchro Tilt (2)]: 17"- 21.5" H | 19.5" W | 20" D

      Back: 23.5" H | 19.5" W

    技術仕様
    • Unique refAllseating-Fluid-Task-Chair
    • コレクションセットSeating
    • コレクションMesh Chair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-04
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスチェア
    • UNSPSC名称Office Equipment and Accessories and Supplies
    • UNSPSC44
    • MasterFormat 2014 コード12 52 23
    • MasterFormat 2014 タイトルOffice Seating
    • OmniClassNumber23-21 13 25
    • OmniClassタイトルOffice Equipment