製品の公開
Allseating Inertia Height Adjustable Stool
Allseating Inertia Height Adjustable Stool
    Allseating

    Allseating Inertia Height Adjustable Stool

    Google翻訳”,

    正方形のモダンな形状、シルバーのアクセント、薄いプロファイルを備えたInertia Upholsteredは、最大限の快適さ、サポート、洗練されたデザインを提供します。

    特徴

    複合ベースと8"シリンダーを備えた完全に布張りのシートとバック

    Amazon.comで紹介されているように

    #Allseating #ModernChair #InertiaSeriesChair

    仕様
    • DIMENSIONS

       

      Overall: 38.5" - 45.5" H | 28" W | 28" D

      Seat: 20.25" - 27.75" H | 20" W | 19.5" D

      Back: 19" H | 19" W

      Model: 79019

    技術仕様
    • Unique refAllseating-Inertia-Height-Adjustable-Stool
    • コレクションセットSeating
    • コレクションStool
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-04
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスチェア
    • UNSPSC名称Office Equipment and Accessories and Supplies
    • UNSPSC44
    • MasterFormat 2014 コード12 52 23
    • MasterFormat 2014 タイトルOffice Seating
    • OmniClassNumber23-21 13 25
    • OmniClassタイトルOffice Equipment