製品の公開
Alluser C2 – Cylindrical Security Portal
Alluser industrie

Alluser C2 – Cylindrical Security Portal

Google翻訳”,

Alluser C2は、高い歩行者通過能力とコンパクトな設置面積、そして強力なアクセス制御性能を兼ね備えた円筒形のセキュリティポータルです。外径1151mm有効入口幅700mmのこのポータルは、堅牢な建築統合を維持しながら、内部空間を広く確保します。企業環境、データセンター、そして重要なインフラに最適なC2は、組み立て済みまたはキットバージョンで提供され、高度な検知システムと組み合わせることも可能となっています。
C2 はAPD (Anti-Piggybacking Detection)超音波センサーと Alluser インターロック ドア システムを搭載しており、車内に 1 人のユーザーが乗車していることを確認し、車間距離の詰め過ぎを防止します。

認定されたセキュリティ標準:
LPS 1175: 問題8 – レベルA1 (SR1)、B3 (SR2)、C5 (SR3)
EN 1627 – クラス RC3 および RC4

仕様
  • Dimensions:
    Portal Diameter: 1151 mm
    Entrance: 700 mm
    Internal Height: 2048 mm
    External Height:
    2382 mm S version
    2320 mm R version
    Available HUC: 2135 mm or 2300 mm

    Standard features:
    RAL powder-coated outer finish (pearl colours optional)
    LED lighting system (3000 K, 50,000-hour lifespan)
    Infrared presence and safety sensors
    Curved sliding doors, fail secure
    Emergency unlocking
    LED traffic lights on both sides
    Alluser interlocking motherboard with APS software

    Glazing options:
    P2A standard glass (EN 356)
    P4A / P6B anti-vandal (EN 356)
    BR3 and BR4 bullet-resistant glass (EN 1063)

    Available Options:
    APD: Anti-Piggybacking Device (ultrasonic sensor system)
    Brushed or polished steel / aluminium finishes
    Web LAN control module
    Additional control panel and service mode key switch
    Pressure mat, 2-zone contact mat, reed tamper sensor
    Rescue push-button (to safely reopen last door)
    Metal detector

    Available versions:
    C2-S: Welded body for flush installation
    C2-R: Raised base version for surface mounting
    C2-K: Modular kit version for on-site assembly

    Typical applications:
    Corporate buildings and offices
    Critical infrastructure
    Server rooms and data centers
    R&D and pharmaceutical facilities
    Financial institutions and controlled access zones


技術仕様
  • Unique refalluser-c2-cylindrical-security-portal
  • コレクションセットCylindrical Series
  • コレクションSecurity Portals
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-08-06
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2320
  • 幅(mm)1151
  • 奥行き(mm)1151
関連
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ