製品の公開
Alluser E1 – Squared Security Portal
Alluser industrie

Alluser E1 – Squared Security Portal

Google翻訳”,

Alluser E1は、Classicalシリーズのコンパクトな連動式セキュリティポータルです。限られたスペースで高度なセキュリティが求められる環境において、堅牢なアクセス制御を実現するために設計されています。外幅はわずか995mmで、市場で最も狭いポータルでありながら、 600mmの有効通路幅を確保しています。スペース効率とユーザーの快適性の両立を実現しています。

E1 は通常、完全に屋内に設置され、非セキュリティ側は外壁にぴったり取り付けられるため、エントランスホール、銀行の玄関ホール、セキュリティが確保された施設のロビーなど、建築的にシームレスに統合できます。


Alluserインターロックドアシステムを統合し、オプションのAPD(アンチピギーバック検知)超音波技術をサポート。これにより、共連れを防止し、シングルユーザーアクセスを保証します。モジュール構造で、本人確認、バッジ認証、生体認証に対応しており、脅威検知を強化する金属探知機も搭載可能です。

仕様
  • Dimensions:

    External Width: 995 mm

    Clear Passage Width: 600 mm

    Cabin Diameter: 820 mm

    Internal Height: 2048 mm

    External Height:

    2382 mm S version

    2320 mm R version

    Available HUC: 2135 mm or 2300 mm

    Standard features:

    RAL powder-coated outer finish (pearl colours optional)

    LED lighting system (3000 K, 50,000-hour lifespan)

    Infrared presence and safety sensors

    Curved sliding doors, fail secure

    Emergency unlocking

    LED traffic lights on both sides

    Alluser interlocking motherboard with APS software

    Glazing options:

    P2A standard glass (EN 356)

    P4A / P6B anti-vandal (EN 356)

    BR3 and BR4 bullet-resistant glass (EN 1063)

    Available Options:

    APD: Anti-Piggybacking Device (ultrasonic sensor system)

    Brushed or polished steel / aluminium finishes

    Web LAN control module

    Additional control panel and service mode key switch

    Pressure mat, 2-zone contact mat, reed tamper sensor

    Rescue push-button (to safely reopen last door)

    Metal Detection

    Available versions:

    E1-S: Welded body for flush installation

    E1-R: Raised base version for surface mounting

    E1-K: Modular kit version for on-site assembly

    Typical applications:

    Banks and financial institutions

    Corporate HQs and administrative buildings

    Secure data rooms and back-office areas

    Embassies, compliance zones, and R&D access points

技術仕様
  • Unique refalluser-e1-squared-security-portal
  • コレクションセットClassical Series
  • コレクションSecurity Portals
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-08-06
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2320
  • 幅(mm)995
  • 奥行き(mm)995
関連
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ