製品の公開
Double Casement Window - Block frame installation - IN'ALPHA 70 - OF2
Double Casement Window - Block frame installation - IN'ALPHA 70 - OF2
Double Casement Window - Block frame installation - IN'ALPHA 70 - OF2
Double Casement Window - Block frame installation - IN'ALPHA 70 - OF2
Double Casement Window - Block frame installation - IN'ALPHA 70 - OF2
    ALPHACAN

    Double Casement Window - Block frame installation - IN'ALPHA 70 - OF2

    Google翻訳”,
    1985年に設立されたALPHACANは、PVCプロファイルソリューションを専門とするフランスのメーカーです。 IN'ALPHAシリーズは、熱的、機械的、音響的要件に特許を取得した独自のイノベーションを実装する70mm厚のフレームを提案しています。 Uw = 0.90W /m²K-音の低減:39 db-機械的:グラスファイバーストランドのインライン挿入-特許取得済みのシステムカラー仕上げ:28のコーティングされた内外装フィルム(マット、メタリック、木製、縞模様の外観)禅仕上げ:5つの本物の木のエッセンス(内装仕上げ)スキン装飾仕上げ:つや消しの外観の7つの外装色1つまたは2つのサイドライト、下部固定ペイン、またはトランサムのオプション(寸法についてはお問い合わせください)
    仕様
    • Glazing thickness from 28 to 44mm (double or triple glazing) Co-extruded sealings PMR threshold Tinted profiles (white, beige, grey) Maximum asymmetrical dimensions : 1.40x2.30m - 1.80x2.10m For tilt & turn and symmetrical options, please contact us
    技術仕様
    • Unique refINALPHA70-OF2PT
    • コレクションセットIn'Alpha70
    • コレクションNeuf
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-05-22
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows