製品の公開
PD80 Pad-Style Snow Guard
PD80 Pad-Style Snow Guard
    Alpine SnowGuards

    PD80 Pad-Style Snow Guard

    Google翻訳”,

    PD80は、新設または既存の金属製波形屋根パネルやリブ付き屋根パネル向けに特別に設計された、耐久性に優れた薄型パッド式スノーガードです。特徴的な「サドル」デザインにより、ガードは波形またはリブの上部に直接固定され、貫通点が排水路よりも高い位置になるため、漏水リスクを最小限に抑えます。アルミニウム製またはスチール製があり、あらゆるRALカラーに合わせて粉体塗装が可能です。PD80は、雪や氷を効果的に防ぎながら、融雪水は安全に流れ落ちるように設計されています。

    屋根の種類

    • 金属

    入手可能な材料

    • アルミニウム(AL)
    • 1010または1020鋼

    仕上げ

    • ミル仕上げ
    • RAL TIGER Drylac® 外装用塗料を使用した粉体塗装(追加料金)

    適用可能な建物タイプ

    自動車関連施設、コンベンションセンター、裁判所、食堂(ファストフード)、バーラウンジまたはレジャー施設、ファミリーダイニング、寮、運動センター、消防署、体育館、病院または医療施設、ホテル、図書館、製造工場、モーテル、映画館、集合住宅、博物館、オフィス、駐車場、刑務所、舞台芸術劇場、警察署、郵便局、宗教施設、小売店、学校または大学、一戸建て住宅、スポーツアリーナ、市役所、交通機関、倉庫、作業場

      詳細については、Alpine SnowGuardsまでinfo@alpinesnowguards.com宛てにメールでお問い合わせいただくか、888-766-4273までお電話ください。

      技術仕様
      • Unique refPD80_Pad_Style_Snow_Guard
      • コレクションセットSnow Guards
      • コレクションPad-Style Snow Guards
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2022-02-10
      • エディション1
      • 高さ(inch)2.18
      • 幅(inch)2.31
      • 奥行き(inch)3
      関連
      • 主なマテリアルスチール
      • 副マテリアルアルミニウム
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
      • IFC分類オブジェクト
      • UNSPSC名称Roofing accessories
      • UNSPSC301516
      • Uniclass2015コードSs_25_16_05
      • Uniclass2015詳細Avalanche and snow barrier systems
      • MasterFormat 2014 コード07 72 53
      • MasterFormat 2014 タイトルSnow Guards
      • OmniClassNumber23-13 41 21
      • OmniClassタイトルRoof Snow Guards

      対応地域

      北米