製品の公開
PD30 Pad-Style Snow Guard
PD30 Pad-Style Snow Guard
PD30 Pad-Style Snow Guard
PD30 Pad-Style Snow Guard
    Alpine SnowGuards

    PD30 Pad-Style Snow Guard

    Google翻訳”,

    PD30は、耐久性に優れた薄型パッド式スノーガードで、スタンディングシーム、フラットシーム、バテン、スナップ、波形、リブ付きなど、様々な金属屋根材に柔軟に設置できるように設計されています。2 ⅜インチ x 2 ⅜インチの小さなパッド面積と、頑丈なリベット留めの「フィッシュヘッド」デザインが特徴のPD30は、機械的に固定したり、はんだ付け(銅/亜鉛の場合)、屋根デッキに接着したりできます。銅、鉛被覆銅、ラインジンク®などの高級素材で提供されるこのスノーガードは、雪や氷を少量ずつ排出することで、屋根下部や地上の資産を保護します。

    屋根の種類

    • 金属
    • 立ち縫い

    入手可能な材料

    • アルミニウム(AL)
    • 銅(CU)
    • フリーダムグレー™(FG)
    • 鉛被覆銅(LC)
    • ラインジンク-prePATINA® グラファイトグレー (ZN)

    仕上げ

    • ミル仕上げ(銅またはアルミニウム)
    • 塗装済みKynar®標準カラー

    適用可能な建物タイプ

    自動車関連施設、コンベンションセンター、裁判所、食堂(ファストフード)、バーラウンジまたはレジャー施設、ファミリーダイニング、寮、運動センター、消防署、体育館、病院または医療施設、ホテル、図書館、製造工場、モーテル、映画館、集合住宅、博物館、オフィス、駐車場、刑務所、舞台芸術劇場、警察署、郵便局、宗教施設、小売店、学校または大学、一戸建て住宅、スポーツアリーナ、市役所、交通機関、倉庫、作業場

      詳細については、Alpine SnowGuardsまでinfo@alpinesnowguards.com宛てにメールでお問い合わせいただくか、888-766-4273までお電話ください。

      技術仕様
      • Unique refPD30_Half_Round_Pad_Style_Snow_Guard
      • コレクションセットSnow Guards
      • コレクションPad-Style Snow Guards
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2022-02-10
      • エディション1
      • 高さ(inch)1.5
      • 幅(inch)2.5
      • 奥行き(inch)4.87
      関連
      • 主なマテリアル
      • 副マテリアルアルミニウム
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
      • IFC分類オブジェクト
      • UNSPSC名称Roofing accessories
      • UNSPSC301516
      • Uniclass2015コードSs_25_16_05
      • Uniclass2015詳細Avalanche and snow barrier systems
      • MasterFormat 2014 コード07 72 53
      • MasterFormat 2014 タイトルSnow Guards
      • OmniClassNumber23-13 41 21
      • OmniClassタイトルRoof Snow Guards