製品の公開
ASCEND® Composite Cladding
ASCEND® Composite Cladding
ASCEND® Composite Cladding
ASCEND® Composite Cladding
ASCEND® Composite Cladding
ASCEND® Composite Cladding
ASCEND® Composite Cladding
    Alside

    ASCEND® Composite Cladding

    Google翻訳”,

    リアルウッドの外観。何かより良いパフォーマンス。

    Alside の ASCEND 複合材クラッディングは、市場で最高の総合価値を実現するために、美しさ、性能、簡単な設置を組み合わせた、この種の製品としては初のソリューションです。

    背の高い露出と本物の木の深い木目の外観を備えた ASCEND は、20 色で利用でき、今日の住宅所有者の要求するハイエンドの美学を捉えています。 「設置したばかり」の外観を維持するために、ASCEND は毎日、毎年、最小限のメンテナンスしか必要としません。

    ASCEND はガラス強化ポリマー複合材であり、独自のクラス (非ビニール/非セメント系) の羽目板であり、繊維セメントに代わる費用対効果の高い代替品となるように設計されており、木材の外観とメンテナンスフリーのソリューションを提供します。

    • 7 インチ プランク - 平らな面
    • 多世帯・単身世帯のお申し込み
    • クラス A 耐火定格
    • 建物タイプ IV に対応
    • 2.0のR値
    • 壁に対するしっかりした感触
    • すべてのトリムオプションに対応
    • 一生保証
    • 耐湿性
    • 高い耐風性
    • 低メンテナンス/扱いやすい
    • インストールの容易さ
    • ノーシーリング、タッチアップ塗装、ジョイントフラッシング

    機能と利点

    • 時代を超越したものからトレンドのものまで、20 種類の色合いのカラー パレットが用意されています。
    • 本物の木の風合いが高級感を演出します。
    • 業界をリードするライフタイム保証により、何年にもわたる最小限のメンテナンスが保証されます。
    • 補強された釘の裾は、風荷重に対する抵抗力を高めます (最大時速 180 マイル)。
    • 特許取得済み (GP)² テクノロジーは、クラス A の耐火性能と低膨張を実現します。
    技術仕様
    • Unique refascend-composite-cladding
    • コレクションセットSiding
    • コレクションComposite Cladding
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-24
    • エディション1
    • 高さ(inch)8.25
    • 幅(inch)99
    関連
    • 主なマテリアル繊維ガラス強化ポリマー複合材料
    • 副マテリアルポリエチレン (EPS)
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類壁
    • ETIM コードEG020350
    • ETIM 名Building - Facade cladding
    • Uniclass2015コードSs_25_20
    • Uniclass2015詳細Wall cladding systems
    • OmniClassNumber23-13 37 13
    • OmniClassタイトルExterior Wall Cladding

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国