製品の公開
1/2" & 7/8" Corrugated Panel
PAC-CLAD | Petersen

1/2" & 7/8" Corrugated Panel

5つ星のうち3.73.7(12 レビュー)
Google翻訳”,
特徴
  • 30年間の日割り計算されていない仕上げ保証
  • マッチングネジとリベット
  • 利用可能なクロージャーストリップ
  • プレカットの短い長さ(最小5'-0 ")
  • 最大38フィートのパネル長
PAC-CLADは、過去に「M」および「R」の露出ファスナーパネルを提供してきましたが、現在はパネルの提供をさらに増やしています。 7.2リブ、7/8インチのコルゲートパネル、1/2インチのコルゲートパネル、および「M」パネルと「R」パネルの追加のカバレッジ幅をラインナップに追加しました。これらのプロファイルは、コスト効率が高く、建築的に魅力的な金属パネルの金属屋根、壁、線形パネルのアプリケーションで使用するための比類のない柔軟性を提供します。


PACの波形パネルは、壁または屋根パネルとして使用するための優れた柔軟性を提供しました。サイディング用途では、1つのリブが重ねられ、屋根では2つのリブが重ねられます。 7/8インチのパネルは、ASTM 1592に従って広範囲にテストされており、強風の圧力に対しても優れた負の負荷能力を備えています。屋根の用途で7/8インチのコルゲートパネルと1/2インチのコルゲートパネルには、2 1/2:12の最小勾配が必要です。


コルゲートパネルは、機器スクリーンなどのさまざまな外部プロジェクト用に穴あきで製造できます。穴あきコルゲートパネルは、室内音響用途にも非常に適しています。 PACは、これらのパネルにアルミニウムを穿孔することを推奨していますが、スチールパネルはインテリアアプリケーションでのみ使用できます。この製品の設計機能については、PetersenAluminiumの担当者にお問い合わせください。

技術仕様
  • Unique refpanel-pac-clad-corrugated
  • コレクションセットWall Panels
  • コレクションWall Panels exposed fastener
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-06-09
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
  • IFC分類壁
  • UNSPSC名称Roofing materials
  • UNSPSC301515
  • Uniclass2015コードSs_25_20
  • Uniclass2015詳細Wall cladding systems
  • MasterFormat 2014 コード07 64 00
  • MasterFormat 2014 タイトルSheet Metal Wall Cladding
  • OmniClassNumber23-13 37 13
  • OmniClassタイトルExterior Wall Cladding

対応地域

北米
アメリカ合衆国