製品の公開
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
    ALsistem

    PLANET 82 - Casement window

    Google翻訳”,
    Planet 82 UPは、安全性と高い断熱・遮音性能を兼ね備えています。低密度ポリアミド48mmの断熱材とPIR SFG(飽和ガラス繊維)による断熱材により、パッシブハウスレベルの断熱性能を実現しています。
    仕様
    • Thermal insulation : 0,68 W/m2K Burglary resistence: RC3 Resistence to wind load: Class C5 Air permeability: Class 4 Watertightness: Class E1500
    技術仕様
    • Unique refPLANET-82
    • コレクションセットCasement system
    • コレクションALUMINUM
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1480
    • 幅(mm)1230
    • 奥行き(mm)91
    関連
    • 主なマテリアルCast Aluminum
    • 副マテリアルポリアミド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 縦滑り出し窓