製品の公開
Large Pipe Chase Housing and Curb - 18"
Alta Products

Large Pipe Chase Housing and Curb - 18"

Google翻訳”,

建築用屋根貫通システム

モデルAL-343424 & ALTC-L18 大型パイプチェイスハウジング & 18インチカーブ

ハウジングモデル番号 AL-343424: 長さ34インチ x 幅34インチ x 高さ24インチ

縁石モデル番号 ALTC-L18: 長さ32インチ x 幅32インチ x 高さ18インチ

注: Sigrist Curbの上に取り付けられたパイプチェイスハウジングの全体の高さは39インチです -
パイプ チェイス ハウジングから縁石の上部にかけて 3 インチのスカート/オーバーラップがあります。
*** 寸法は公称値であり、予告なく変更される場合があります

すべてのハウジングとカーブは別売りですので、ご注意ください。


仕様
  • Specifications - Pipe Chase Housing
    .125” aluminum (Housing and curb assemblies)
    UV protected powder coating - Housing only
    Full thermal break interior with gaskets and insulation
    Stainless steel fasteners
    Housing has Exit Seal locater/starter dimples 

    Specifications - Curb
    .125” aluminum - non finished exterior
    Skip welded seams Full thermal break interior (Insulation pad) 

    Keywords: data center roof housings, roof curbs for data centers, pipe chase housing, prefabricated doghouses, rooftop equipment housing, sigrist curb replacement, custom roof curbs, standard roof housings, off-the-shelf rooftop enclosures, made in usa roof curbs, architectural roof penetrations, hvac roof housings, weatherproof roof curbs, rooftop mechanical enclosures, data center rooftop enclosures, roof curb systems, building envelope solutions, prefabricated rooftop curbs, data center infrastructure enclosures, medium next gen roof housing

技術仕様
  • Unique reflarge-housingandcurb-18
  • コレクションセットHousing and Curbs
  • コレクションRoof Housing
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
  • IFC分類オブジェクト
  • UNSPSC名称Roof curbs
  • UNSPSC30151609
  • MasterFormat 2014 コード07 72 13
  • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Curbs
  • OmniClassNumber23-13 41 31
  • OmniClassタイトルRoof Curb

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ