製品の公開
Small Pipe Chase Housing and Curb - 14"
Alta Products

Small Pipe Chase Housing and Curb - 14"

Google翻訳”,

モデルAL-161010&AL-158小型パイプチェイスハウジング&14インチカーブ

合計7つの出口シール位置インデント
(片側4個、反対側3個)

ハウジングモデル番号AL-161010:16.5 "L x 10" W x 12.5 "H

カーブモデル番号AL-158C:14.5 "L x 8" W x 14 "H

注:シグリストカーブの上部に取り付けられたパイプチェイスハウジングの全高は23.5インチです-
パイプチェイスハウジングから縁石の上に3インチのスカート/オーバーラップがあります。
***寸法は公称値であり、予告なしに変更される場合があります

すべてのハウジングと縁石は別売りですのでご注意ください。

仕様
  • Specifications - Pipe Chase Housing
    .080 aluminum (Body and lid)
    UV protected powder coating
    Full thermal break interior with gaskets and insulation
    Stainless steel fasteners
    Housing has Exit Seal locater/starter dimples 

    Specifications - Curb
    .080 aluminum - non finished exterior Full thermal break interior (Insulation pad)


    Keywords: data center roof housings, roof curbs for data centers, pipe chase housing, prefabricated doghouses, rooftop equipment housing, sigrist curb replacement, custom roof curbs, standard roof housings, off-the-shelf rooftop enclosures, made in usa roof curbs, architectural roof penetrations, hvac roof housings, weatherproof roof curbs, rooftop mechanical enclosures, data center rooftop enclosures, roof curb systems, building envelope solutions, prefabricated rooftop curbs, data center infrastructure enclosures, medium next gen roof housing

技術仕様
  • Unique refsmall-housingandcurb-14
  • コレクションセットHousing and Curbs
  • コレクションRoof Housing
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
  • IFC分類オブジェクト
  • UNSPSC名称Roof curbs
  • UNSPSC30151609
  • MasterFormat 2014 コード07 72 13
  • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Curbs
  • OmniClassNumber23-13 41 31
  • OmniClassタイトルRoof Curb

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ