製品の公開
Geotextile N1
Geotextile N1
Geotextile N1
Geotextile N1
    Altech
    アーカイブ

    Geotextile N1

    Altech Geotextile, nonwoven fabric. Classified according to NorGeoSpec 2012. The geotextile is mainly used for it's properties such as separation and filtration.
    仕様
    • Class: N1 Material: Polypropylene (PP) Dimensions: 2 x 160 m 5 x 160 m Class: N1, infiltration Dimension: 1,25 x 30 m
    技術仕様
    • Unique refGeotextil_N1
    • コレクションセットGeotextile
    • コレクションNonwoven
    • タイプ建築資材
    • 公開日2016-11-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • IFC分類構造部材
    • UNSPSC名称Filter membranes
    • UNSPSC40161507
    • Uniclass2015コードPr_15_57_30
    • Uniclass2015詳細Geomembranes
    • OmniClassNumber23-11 15 11 15
    • OmniClassタイトルSheeting Geomembranes