製品の公開
Emseal SJS - Seismic Joint System, watertight expansion joint system for floors and decks
Sika

Emseal SJS - Seismic Joint System, watertight expansion joint system for floors and decks

Google翻訳”,

Sika Emseal SJS システムは、防水伸縮継手システムであり、コンクリートデッキに取り付けられていない通行可能なカバープレートを備えています。シリコーンと含浸フォームのハイブリッドコンポーネントで構成されており、防水性を確保し、音を吸収し、振動を軽減し、簡単な取り付けを実現します。 SJS-FR を指定すると、組み込みの UL 2079 耐火等級による人命安全保証が追加された SJS のすべての利点が得られます。

SJS は、耐久性の高い押出アルミニウム スプラインに隣接して並列に事前に組み立てられた 2 つの予圧縮ハイブリッド フォーム シーラントで構成されています。スプラインは、車両やその他の荷重を支える表面に取り付けられた交通プレートを取り付けるための受容体として機能します。その結果、大きな水平構造接合ギャップを対象とした代替製品には見られない機能と利点を提供するシステムが誕生しました。
側面取り付けのカバープレートとは異なり、SJS プレートはコンクリートに固定されていないため、荷重伝達や垂直方向のたわみ動作中に緩むことはありません。
SJS システムはデッキ表面の防水性を確保しており、接合部の下に垂れ下がる雨どいに依存しません。したがって、水を管理する必要がある場所に水が閉じ込められることはありません。

特徴
• 防水性
• トラフィック耐久性
• ADA準拠
• 消音
• 非侵襲的な固定
• コンクリートに埋め込まれたカバープレートアンカーはありません
• コンクリートへの硬い接続がない
• 最小限のコンポーネント
• 自動位置決めプレートアンカー
• 側溝なし
• 迅速な設置 – 新規または後付け
• 大型構造伸縮継手の漏れを排除します。
• メンテナンスコストの削減
• エムシールド SJS-FR による耐火性能を内蔵

用途
• 駐車デッキ/駐車場
• スタジアム
• モールブリッジコネクタ
• 空港

サイズ
• 2 インチから 18 インチ | 50~450mm
• 製品の深さ: ジョイントのサイズによって異なります (CAD ライブラリを参照)

動き
合計 100% まで (公称供給サイズの +50% および -50%)。

色
• 標準のカバー プレートは、ADA 準拠のフリント ブラスト仕上げのアルミニウムです。ステンレス鋼もご用意しております。
• その他の仕上げについてはご要望に応じて — EMSEAL にお問い合わせください

仕様

技術仕様
  • Unique refemseal-sjs
  • コレクションセットWatertight Expansion Joints
  • コレクションFloors and Decks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-09-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルシーリング材
  • 副マテリアルフィルム・フォーム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードPr_35_90_27
  • Uniclass2015詳細Expansion joints
  • MasterFormat 2014 コード07 95 00
  • MasterFormat 2014 タイトルExpansion Control
  • OmniClassNumber23-13 31 21 19 11
  • OmniClassタイトルExpansion and Contraction Joints