製品の公開
Ariella washing machine countertop
Ariella washing machine countertop
    Alterna
    アーカイブ

    Ariella washing machine countertop

    5つ星のうち3.53.5(6 レビュー)

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Ariella countertop for washing machine. Maximum load: 20 kg. For wall mounting. The countertop is available in a high and low model and the colors are white highgloss, white matte and light grey matte.

    Width: 676 mm

    Height: 866 mm

    Depth: 610 mm

    技術仕様
    • Unique refAriella_tvattmaskinsmobel
    • コレクションセットSanitet
    • コレクションBadrumsmöbler
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
    • IFC分類家具エレメント
    • OmniClassNumber23-21 19 15 35
    • OmniClassタイトルUtility Room Specialty Casework