製品の公開
Basic vanity unit with basin
Basic vanity unit with basin
Basic vanity unit with basin
    Alterna

    Basic vanity unit with basin

    Google翻訳”,
    この製品はスウェーデン市場でのみ入手可能です。
    仕様
    • This product is only available for the Swedish market.
    技術仕様
    • Unique refBasicunderskap
    • コレクションセットSanitet
    • コレクションBadrumsmöbler
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-01-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)290
    • 幅(mm)460
    • 奥行き(mm)650
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010013
    • ETIM 名Bathroom vanity
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_94
    • Uniclass2015詳細Vanity units
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-19 31 17 11
    • OmniClassタイトルBathroom Units
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures