この製品はスウェーデン市場でのみ販売されます。
Alterna Ella 洗面台ユニットには、セラミック製の洗面器が付属しています。オーバーフロー穴付き。キャビネットは、耐湿性 MDF/チップボードで製造されています。引き出しはソフトクローズします。コンパクト モデルもご用意しています。壁取り付け用。Isella/Ella Tall キャビネットおよび Ella または Ariella Mirror キャビネットと組み合わせて使用します。
幅: 500、600、900 mm
奥行き: 394 および 465 mm
高さ: 420 mm
色: ホワイトハイグロス
ハンドルは付属品としてご用意しております。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
スウェーデン |