製品の公開
Ella Vanity unit with ceramic countertop basin
Ella Vanity unit with ceramic countertop basin
Ella Vanity unit with ceramic countertop basin
Ella Vanity unit with ceramic countertop basin
Ella Vanity unit with ceramic countertop basin
Ella Vanity unit with ceramic countertop basin
    Alterna

    Ella Vanity unit with ceramic countertop basin

    Google翻訳”,
    この製品はスウェーデン市場でのみ入手可能です。 Alterna Ella Vanity ユニットには、セラミック製のカウンタートップとカウンタートップ洗面器が付属しています。洗面台は丸型と四角型からお選びいただけます。キャビネットは耐湿性MDFで製造されています。ソフトクロージング引き出し。壁掛け用。バニティ ユニットは、ハイグロス ホワイトとマット ライト グレーからお選びいただけます。カウンタートップと洗面器は黒と白で利用できます。 Isella/Ella トール キャビネットおよび Ella または Ariella ミラー キャビネットと組み合わせて使用します。幅: 600 および 900 mm 奥行: 470 mm
    仕様
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material vanity unit: MDF

      Material basin: ceramics

      Colors vanity unit: white highgloss and light grey matte

      Colors countertop: white and black

      Colors washbasin: white and black

      Soft-close

      Isella vanity unit 60 with countertop and countertop washbasin

      Width: 606 mm

      Height: 940 mm

      Depth: 470 mm

      Isella vanity unit 90 with countertop and countertop washbasin

      Width: 908 mm

      Height: 940 mm

      Depth: 470 mm

    技術仕様
    • Unique refEllaunderskap_porslin_ovanpaliggande
    • コレクションセットSanitet
    • コレクションBadrumsmöbler
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 副マテリアルセラミック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010013
    • ETIM 名Bathroom vanity
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_94
    • Uniclass2015詳細Vanity units
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-19 31 17 11
    • OmniClassタイトルBathroom Units
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン