この製品はスウェーデン市場でのみ入手可能です。
アルタナ イセラ アクア バニティ ユニット ホワイト マット セラミック洗面台付き。化粧台ユニットは熱可塑性プラスチックで完全に耐水性があり、ソフトクロージングの引き出しが 2 つあります。さまざまな深さと幅で利用できます。バニティユニットは完全に組み立てられた状態でお届けします。ハンドルは付属品として利用できます。
寸法 50 コンパクト: 幅: 513 mm、奥行き: 394 mm、高さ: 610 mm
寸法 60 コンパクト: 幅: 613 mm、奥行き: 394 mm、高さ: 610 mm
寸法 60: 幅: 613 mm、奥行き: 464 mm、高さ: 610 mm
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
スウェーデン |