この製品はスウェーデン市場でのみ販売されます。
Alterna Isella 洗面台ユニットは、さまざまな色を取り揃えており、セラミック製の洗面器が付いています。オーバーフロー穴付き。キャビネットは、耐湿性 MDF/チップボードで製造されています。引き出しはソフトクローズします。コンパクト モデルもあります。壁取り付け用。Isella/Ella Tall キャビネットおよび Ariella Mirror キャビネットと組み合わせて使用します。ハンドルは付属していません。
幅: 513、613、913、1213 mm
奥行き: 394 および 464 mm
高さ: 610 mm
カラー: ホワイトハイグロス、ホワイトマット、ライトグレーマット、サンド、オーク
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
スウェーデン |