製品の公開
Lusso Black Showerwall straight folding doors 70
Alterna

Lusso Black Showerwall straight folding doors 70

Google翻訳”,

この製品はスウェーデン市場でのみ販売されます。

Alterna Lusso シャワー ウォールは、直線的なラインがスタイリッシュなデザインです。取り付けは簡​​単で調整可能。壁のプロファイルは調整可能です。ドアは内側に開くことができるため、スペースを節約でき、開くときに 4 mm 上がります。シャワー エンクロージャーのほか、コーナー ソリューション、シングル パック シャワー ドア、折りたたみドア、スイング ドア、スクリーン ウォールも用意されています。幅広いアクセサリにより、さまざまなタイプの Lusso シャワー ウォールを組み合わせることができます。

透明ガラス

3M処理6mm強化安全ガラス

ブラックアルミニウムプロファイル

高さ: 2,000 mm

調整可能な壁プロファイル +/-10 mm

仕様
  • This product is only available for the Swedish market.
技術仕様
  • Unique refLussoduschvaggar_Black_raka_vikdorrar_70
  • コレクションセットSanitet
  • コレクションDuschväggar
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-04-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Showers
  • UNSPSC30181503
  • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
  • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
  • OmniClassNumber23-31 17 25
  • OmniClassタイトルShower Screens
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

対応地域

ヨーロッパ
スウェーデン