製品の公開
Aria Shower wall 130-140
Aria Shower wall 130-140
Aria Shower wall 130-140
Aria Shower wall 130-140
Aria Shower wall 130-140
Aria Shower wall 130-140
Aria Shower wall 130-140
Aria Shower wall 130-140
    Alterna

    Aria Shower wall 130-140

    Google翻訳”,
    この製品はスウェーデン市場でのみ入手可能です。アルテルナアリアニッチシャワーは、複数の組み合わせオプションを備えた豪華なシャワーウォールです。デフォルトでは、Ariaは引き戸と固定部分を備えたニッチなソリューションとして提供されますが、ガラスのサイドパネルと組み合わせてシャワーコーナーを設けることもできます。サポートバーとプロファイルはクロームメッキアルミニウム製です。すべてのガラス部分は8mmのガラスでできており、清掃を容易にするために両面が3M処理されています。シャワーの壁は左側と右側の両方に取り付けることができます。大きいバスルームと小さいバスルームの両方で使用できるさまざまなサイズがあります。すべての部品の高さは2000mmです。アリアシャワーの壁は、完全に真っ直ぐな床にのみ取り付けることができることに注意してください。
    仕様
    • This product is only available for the Swedish market. Total size: B 1 280 - 1 415 mm Total size in combination with side panel: B 1 290 - 1 425 x length of side panel
    技術仕様
    • Unique refAriaduschvaggar_130-140
    • コレクションセットSanitet
    • コレクションDuschväggar
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-01-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 設計国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Bathtub or shower enclosures
    • UNSPSC30181507
    • Uniclass2015コードSL_35_80_80
    • Uniclass2015詳細Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 17
    • OmniClassタイトルShower Enclosures