製品の公開
Ariella Aqua mirror cabinet
Ariella Aqua mirror cabinet
Ariella Aqua mirror cabinet
Ariella Aqua mirror cabinet
Ariella Aqua mirror cabinet
Ariella Aqua mirror cabinet
    Alterna

    Ariella Aqua mirror cabinet

    Google翻訳”,

    この製品はスウェーデン市場限定販売です。

    Alterna Ariella Aquaミラーキャビネットは熱可塑性樹脂製で、完全防水仕様です。ホワイトマット、ライトグレーマット、アッシュオーク、サンドベージュ、コンクリートグレーの5色展開で、両面ミラー扉が2枚付いています。ガラス棚2枚と電源コンセント(IP44)も備えています。照明ランプとして、Alterna Aqua(LEDストリップ1本、2本、またはLEDライト2個)またはAlterna Basic Aqua(LEDライト2個または4個)を追加することも可能です。

    寸法:幅:498mmと598mm、奥行き:146mmと270mm、高さ:718mm

    仕様
    • This product is only available for the Swedish market.


    技術仕様
    • Unique refAriellaspegelskap_aqua
    • コレクションセットSanitet
    • コレクションSpegelskåp
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類家具

    対応地域

    ヨーロッパ