製品の公開
Bath walls showcase
Bath walls showcase
    Alterna

    Bath walls showcase

    Google翻訳”,
    この製品はスウェーデン市場でのみ入手可能です。 6mmの透明硬化安全ガラスとクロームメッキプロファイルのLussoバスタブ壁。簡単で調整可能なアタッチメントを備えたLussoウォールプロファイルが付属しています。調整可能性:20mm。クラシックなデザインの白またはクロームメッキのアルミニウムプロファイルを備えた、5mmの透明な硬化安全ガラスのPictoバスタブ壁。壁取り付け用。調整可能性:10mm。
    仕様
    • This product is only available for the Swedish market. Lusso Bathtub wall Dimensions: H 1 400 mm x W 800 mm Color: clear glass Chrome-plated aluminum profile Tempered safety glass 6 mm Picto Bathtub Wall Dimensions: H 1 300 mm x B 750 mm Color: clear glass White or chromed aluminum profile Tempered safety glass 5 mm
    技術仕様
    • Unique refBadkarsvaggar_sc2
    • コレクションセットSanitet
    • コレクションDuschväggar
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2017-12-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードSL_35_80_80
    • Uniclass2015詳細Showers
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
    • OmniClassNumber23-31 17 17
    • OmniClassタイトルShower Enclosures