製品の公開
Bella Aqua bathroom furniture
Bella Aqua bathroom furniture
Bella Aqua bathroom furniture
Bella Aqua bathroom furniture
    Alterna

    Bella Aqua bathroom furniture

    Google翻訳”,

    この製品はスウェーデン市場限定販売です。

    Alterna Bella aqua洗面化粧台は、セラミック製のリバーシブル洗面ボウルと鏡が付属し、水栓は左右どちら側にも取り付け可能です。洗面化粧台本体は熱可塑性樹脂製で、完全防水仕様です。ドアはプッシュオープン式です。

    ホワイトのみご用意しております。

    洗面台付き化粧台:
    幅:398mm
    奥行き:225mm
    高さ:680mm


    鏡:

    幅:400mm
    深さ:20mm
    高さ:700mm

    仕様
    • This product is only available for the Swedish market.
    技術仕様
    • Unique refBellaaqua_badrumsmobler
    • コレクションセットSanitet
    • コレクションBadrumsmöbler
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)680
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)225
    関連
    • 主なマテリアルパーティクルボード
    • 副マテリアルセラミック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)18.44
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass2015詳細Bathroom furniture
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-21 19 15 33 13
    • OmniClassタイトルResidential Bathroom Specialty Casework
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ