Alterna Ella Aqua は、ソフトクロージングの引き出しと付属のハンドルを備えた耐水性の洗面化粧台ユニットです。熱可塑性プラスチック製。壁掛け用。セラミックまたは鉱物複合洗面器からお選びください。ミキサーは付属しておりません。
幅: 500 および 600 mm 奥行き: 386 および 456 mm 高さ:400mm 色: ホワイト高光沢とライトグレーマット
仕様
This product is only available for the Swedish market.
Material furniture: Thermoplastic Colour: white high gloss Soft closing
Ella Aqua Base Cabinet 500 Compact Measurements with porcelain washbasin: W 513 x H 420 x D 394 mm Measurements with washbasin in mineral composite: W 502 x H 415 x D 390 mm
Ella Aqua Base cabinet 600 Measurements with porcelain washbasin: W 613 x H 420 x D 464 mm Measurements with washbasin in mineral composite: W 605 x H 415 x D 460 mm