製品の公開
Ella Vanity unit with mineral composite basin
Ella Vanity unit with mineral composite basin
Ella Vanity unit with mineral composite basin
Ella Vanity unit with mineral composite basin
    Alterna

    Ella Vanity unit with mineral composite basin

    Google翻訳”,
    この製品はスウェーデン市場でのみ入手可能です。 Alterna Ella Vanityユニットには、鉱物複合材の盆地が付属しています。オーバーフローホール付き。キャビネットは耐湿性のMDF/チップボードで製造されています。ソフトクロージング引き出し。コンパクトモデルもあります。オーバーフローホール付き。壁取り付け用。 Isella /EllaTallキャビネットおよびEllaまたはAriellaMirrorキャビネットと組み合わせることができます。幅:500、600、900 mm奥行き:390、460 mm高さ:415 mm色:白のハイグロスとグレーのマットハンドルはアクセサリーとしてご利用いただけます。
    仕様
    • This product is only available for the Swedish market. Material vanity unit: moisture resistant MDF or chipboard. Material basin: mineral composite Ella vanity unit 50 Compact Size: B 502 x H 415 x D 390 mm Ella vanity unit 60 Compact Size: B 605 x H 415 x D 390 mm Ella vanity unit 60 Size: B 605 x H 415 x D 460 mm Ella vanity unit 90 Size: B 905 x H 415 x D 460 mm
    技術仕様
    • Unique refEllaunderskap_mineralkomposit
    • コレクションセットSanitet
    • コレクションBadrumsmöbler
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-06-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 副マテリアル大理石(鉱物)
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010013
    • ETIM 名Bathroom vanity
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_94
    • Uniclass2015詳細Vanity units
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-19 31 17 11
    • OmniClassタイトルBathroom Units
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures