製品の公開
Isabella Aqua Vanity Unit with ceramic washbasin
Isabella Aqua Vanity Unit with ceramic washbasin
    Alterna

    Isabella Aqua Vanity Unit with ceramic washbasin

    Google翻訳”,

    この製品はスウェーデン市場でのみ入手可能です。

    アルタナ イザベラ アクア バニティ ユニット ホワイト ハイグロス セラミック洗面台付き。化粧台ユニットは、熱可塑性プラスチックで完全に耐水性があり、ソフトクロージング ドアが 1 つあります。バニティユニットは完全に組み立てられた状態でお届けします。

    寸法: 幅: 452 mm、奥行き: 337 mm、高さ: 680 mm


    仕様
    • This product is only available for the Swedish market.

    技術仕様
    • Unique refIsabellaunderskap_aqua_porslin
    • コレクションセットSanitet
    • コレクションBadrumsmöbler
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010013
    • ETIM 名Bathroom vanity
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_94
    • Uniclass2015詳細Vanity units
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-19 31 17 11
    • OmniClassタイトルBathroom Units
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ