製品の公開
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
    Alterna

    Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin

    Google翻訳”,

    この製品はスウェーデン市場でのみ販売されます。

    Alterna Isella Aqua 洗面化粧台ウェーブ ユニットは、ホワイト マットまたはペトロリアム ブルー マットで、ミネラル コンポジット洗面台が付いています。洗面化粧台ユニットは熱可塑性プラスチックで完全に防水されており、ソフト クローズ式の引き出しが 2 つ付いています。さまざまな深さと幅からお選びいただけます。洗面化粧台ユニットは、真鍮、ホワイト マット、ブラック マット、またはブラッシュ アルミニウムのハンドルが付いた完全に組み立てられた状態で納品されます。

    寸法 50 コンパクト: 幅: 502 mm、奥行き: 390 mm、高さ: 605 mm

    寸法 60 コンパクト: 幅: 605 mm、奥行き: 390 mm、高さ: 605 mm

    寸法 60: 幅: 605 mm、奥行き: 460 mm、高さ: 605 mm

    仕様
    • This product is only available for the Swedish market.

    技術仕様
    • Unique refIsellaunderskap_aqua-wave_mineralkomposit
    • コレクションセットSanitet
    • コレクションBadrumsmöbler
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアル複合材
    • 設計国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010013
    • ETIM 名Bathroom vanity
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_94
    • Uniclass2015詳細Vanity units
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-19 31 17 11
    • OmniClassタイトルBathroom Units
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ