製品の公開
Isella Aqua Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Vanity Unit with mineral composite washbasin
    Alterna

    Isella Aqua Vanity Unit with mineral composite washbasin

    Google翻訳”,

    この製品はスウェーデン市場でのみ入手可能です。

    ミネラルコンポジット洗面台を備えたマットホワイトのオルタナイセラアクアバニティユニット。化粧台ユニットは熱可塑性プラスチックで完全に耐水性があり、ソフトクロージングの引き出しが 2 つあります。さまざまな深さと幅で利用できます。バニティユニットは完全に組み立てられた状態でお届けします。ハンドルは付属品として利用できます。

    寸法 50 コンパクト: 幅: 502 mm、奥行き: 390 mm、高さ: 605 mm

    寸法 60 コンパクト: 幅: 605 mm、奥行き: 390 mm、高さ: 605 mm

    寸法 60: 幅: 605 mm、奥行き: 460 mm、高さ: 605 mm

    仕様
    • This product is only available for the Swedish market.

    技術仕様
    • Unique refIsellaunderskap_aqua_mineralkomposit
    • コレクションセットSanitet
    • コレクションBadrumsmöbler
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010013
    • ETIM 名Bathroom vanity
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_94
    • Uniclass2015詳細Vanity units
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-19 31 17 11
    • OmniClassタイトルBathroom Units
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures