製品の公開
Isella Vanity unit with mineral composite basin
Isella Vanity unit with mineral composite basin
Isella Vanity unit with mineral composite basin
Isella Vanity unit with mineral composite basin
Isella Vanity unit with mineral composite basin
Isella Vanity unit with mineral composite basin
Isella Vanity unit with mineral composite basin
Isella Vanity unit with mineral composite basin
    Alterna

    Isella Vanity unit with mineral composite basin

    Google翻訳”,

    この製品はスウェーデン市場でのみ販売されます。

    Alterna Isella 洗面台ユニットには、ミネラル複合材の洗面器が付属しています。オーバーフロー穴付き。キャビネットは、耐湿性 MDF/チップボードで製造されています。ソフトクローズ式の引き出し。コンパクト モデルもご用意しています。オーバーフロー穴付き。壁取り付け用。Isella/Ella Tall キャビネットおよび Ariella Mirror キャビネットと組み合わせて使用​​します。

    幅: 500、600、900 mm

    奥行き: 390 および 460 mm

    高さ: 605 mm

    カラー: ホワイトハイグロス、グレーマット、サンド、オーク

    ハンドルは付属品としてご用意しております。

    仕様
    • This product is only available for the Swedish market. Material vanity unit: MDF/chipboard Material basin: mineral composite Colors: white high gloss, grey matte and sand Soft-close Isella Vanity unit with washbasin 50 Compact Width: 502 mm Height: 605 mm Depth: 390 mm Isella Vanity unit with washbasin 60 Compact Width: 605 mm Height: 605 mm Depth: 390 mm Isella Vanity unit with washbasin 60 Width: 605 mm Height: 605 mm Depth: 460 mm Isella Vanity unit with washbasin 90 Width: 905 mm Height: 605 mm Depth: 460 mm
    技術仕様
    • Unique refIsellaunderskap_mineralkomposit
    • コレクションセットSanitet
    • コレクションBadrumsmöbler
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 副マテリアル大理石(鉱物)
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010013
    • ETIM 名Bathroom vanity
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_94
    • Uniclass2015詳細Vanity units
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-19 31 17 11
    • OmniClassタイトルBathroom Units
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures