製品の公開
Isella Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
Isella Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
Isella Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
Isella Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
Isella Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
    Alterna

    Isella Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins

    Google翻訳”,

    この製品はスウェーデン市場でのみ販売されます。

    カウンタートップと洗面台を備えた Isella 洗面台ユニット。カウンタートップは石英複合材製、洗面台はセラミック製です。キャビネットは耐湿性 MDF/チップボード製です。ソフトクローズ引き出し。壁取り付け用。床から洗面台上部までの推奨設置高さは 940 mm です。幅は 60、90、120 からお選びいただけます。Isella/Ella Tall キャビネットおよび Ariella Mirror キャビネットと組み合わせてご使用ください。ハンドルはアクセサリとしてご利用いただけます。

    幅: 1,210 mm

    奥行き: 470 mm

    高さ: 737 mm

    洗面台の色: ホワイトハイグロス、ホワイトマット、ライトグレーマット、サンド、オーク

    カウンタートップの色: ホワイトマットとブラックマット

    洗面台カラー:マットホワイトとマットブラック

    技術仕様
    • Unique refIsellaunderskap_porslin_ovanpaliggande_120_dubbel
    • コレクションセットSanitet
    • コレクションBadrumsmöbler
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 副マテリアルセラミック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010013
    • ETIM 名Bathroom vanity
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_94
    • Uniclass2015詳細Vanity units
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-19 31 17 11
    • OmniClassタイトルBathroom Units
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ